VAL-US-240/40/3+1-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2910367

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, четырехканальное с контактом дистанционной сигнализации, для 240/415 В AC, 4 жилы плюс земля.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов
Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
Многоканальные разрядники 2-го типа
Механические ключи для всех гнезд