SFP2-1S-1-20A-230AC-PT
-
Устройство защиты от перенапряжений с ЭМ-фильтром
1292413
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного тока, для монтажа на NS 35, встроенное устройство защиты от импульсных перенапряжений (типа 2 УЗИП), номинальное напряжение: 230 В AC, номинальный ток: 20 A
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Надежная защита чувствительного электрооборудования от высокочастотных помех в кабелях и перенапряжений и импульсного тока
Эффективный коэффициент затухания при помощи катушки с обратной связью по току и конденсаторов X и Y
Многообразность применения благодаря универсальной конструкции схемы
Эффективная защита от перенапряжений на стороне входа и выхода ЭМС-фильтра
Удобство благодаря простому монтажу и установке при помощи технологии соединения push-in (PT)