Устройство сопряжения с полевой шиной DeviceNet™ позволяет использовать комплект для автоматизации INTERBUS-Inline также и в DeviceNet™.
С помощью устройства сопряжения с полевой шиной станция INTERBUS-Inline может быть подключена к любой точке сети DeviceNet™.
Устройство сопряжения с полевой шиной в отношении DeviceNet™ представляет собой ведомое устройство (Slave), а в отношении локальной шины INTERBUS-Inline нижнего уровня - ведущее устройство (Master).
Адрес ведомого устройства DeviceNet™ может быть легко задан с помощью DIP-переключателя. Подключение DeviceNet™ производится с помощью штекера Twin Combicon. Рабочее напряжение может подаваться к устройству сопряжения с полевой шиной и электронной цепи подключенной системы автоматизации через отдельный штекер питания.
Для проектирования DeviceNet™ в службе поддержки (см. ниже) можно заказать последнюю версию файла EDS (Electronica Data Sheet - лист электронных данных). Устройством сопряжения с полевой шиной DeviceNet™ также поддерживается диагностический модуль INTERBUS-Inline, используемый при создании стандартных диагностических объектов DeviceNet™.
Точный диагностический контроль осуществляется с помощью светодиодных индикаторов.
При проектировании необходимо обеспечить, чтобы суммарный ток (в логических цепях) для всех подключенных к устройству сопряжения с полевой шиной DeviceNet™ клемм не превышал допустимого полного тока 2 А. Количество присоединяемых клеммных модулей (зависит от конфигурации станции) не должно превышать 63.
IL DN BK3-PAC
-
Устройство сопряжения с шиной
2718785
Inline, Устройство сопряжения с шиной, DeviceNet™, TWIN COMBICON, cпособ подключения: Пружинный зажим, cтепень защиты: IP20
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможность подключения до 63 клемм ввода-вывода
Индикаторы состояния и диагностики