Стандартный клеммный модуль шины INTERBUS
Клеммный модуль шины INTERBUS соединяет модуль ввода-вывода станции ST с сетью INTERBUS. В зависимости от типа среды передачи модули шины оснащаются соответствующими разъемами. Для медных кабелей поставляются разъемы D-SUB- и MINI-COMBICON. Волоконно-оптические кабели оснащаются разъемами F-SMA.
По производительности клеммные модули шины подразделяются на 2 класса. Один клеммный модуль шины может обслуживать макс. 4 или 8 модулей ввода-вывода.
В пределах модульной станции INTERBUS-ST клеммный модуль шины выполняет следующие функции:
- регенерирование сигналов удаленной шины INTERBUS,
- развязка по напряжению сегментов удаленной шины,
- отсоединение выходной удаленной шины или подключенного модуля ввода-вывода от сети INTERBUS при ошибке программного обеспечения,
- подача питания к подключенным модулям ввода-вывода с развязкой по напряжению с помощью встроенного блока питания.
IBS ST 24 BK-T
-
Устройство сопряжения с шиной
2754341
Клеммный модуль шины INTERBUS-ST, 24 В DC, 9-контактов, вилка D-SUB, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (винтовые клеммы) и электронный модуль
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможность подключения до 8 модулей ввода/вывода
Подсоединение медных или оптоволоконных кабелей