WMS 4,8 (30X9)RXL YE
-
Tермоусадочный кембрик
0803313
Tермоусадочный кембрик, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 1,6 ... 4,8 мм, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 5000, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 30 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Длительная и постоянная маркировка одножильных кабелей, проводников, кабелей, пневматических шлангов и других цилиндрических поверхностей
Конструкция в виде лестницы: Для хорошего обзора и быстрого использования шланги предварительно собраны в секции длиной: 15 мм, 30 мм или 60 мм
Чтобы зафиксировать положение, дополнительно имеется возможность усадки при помощи любого метода тепловой обработки
Большой диапазон охвата диаметров за счет коэффициента усадки 3:1
Широкое распространение в производстве шкафов управления, машиностроении, нефтяной и газовой отрасли, а также железнодорожной промышленности по всему миру