WMS 3,2 (15X5)R - Tермоусадочный кембрик
0800380

Tермоусадочный кембрик, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 1 ... 3,2 мм, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Длительная и постоянная маркировка одножильных кабелей, проводников, кабелей, пневматических шлангов и других цилиндрических поверхностей
Конструкция в виде лестницы: Для хорошего обзора и быстрого использования шланги предварительно собраны в секции длиной: 15 мм, 30 мм или 60 мм
Чтобы зафиксировать положение, дополнительно имеется возможность усадки при помощи любого метода тепловой обработки
Большой диапазон охвата диаметров за счет коэффициента усадки 3:1
Широкое распространение в производстве шкафов управления, машиностроении, нефтяной и газовой отрасли, а также железнодорожной промышленности по всему миру