WMS 2,4 (EX4)R BK CUS - Tермоусадочный кембрик
0800725

Tермоусадочный кембрик, рулон, черный, диапазон диаметра кабеля: 0,8 ... 2,4 мм: определяется пользователем, с отверстиями или прорезями, тип монтажа: насаживание, высота текстового поля: 30000 мм, ширина текстового поля: 4 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Отдельные таблички можно заказать максимальной длины до 30 мм
UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531