The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL - Tермоусадочный кембрик
0801026

Tермоусадочный кембрик, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 4,8 ... 9,5 мм, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 16 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Длительная и постоянная маркировка одножильных кабелей, проводников, кабелей, пневматических шлангов и других цилиндрических поверхностей
Конструкция в виде лестницы: Для хорошего обзора и быстрого использования шланги предварительно собраны в секции длиной: 15 мм, 30 мм или 60 мм
Чтобы зафиксировать положение, дополнительно имеется возможность усадки при помощи любого метода тепловой обработки
Большой диапазон охвата диаметров за счет коэффициента усадки 2:1
Широкое распространение в железнодорожной промышленности по всему миру