UT 6-TMC M 5A
-
Термомагнитный защитный выключатель
0916607
Защитный выключатель с теплоэлектромагнитным расцепителем, однополюсный, для установки на монтажную рейку
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Термомагнитные автоматические выключатели |
Серия изделий | UT 6-TMC |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
Полюсов | 1 |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Количество каналов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Тип предохранителя | Автомат |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | ≤ 1,4 ВА |
Общая информация | |
Рабочее напряжение | 50 В AC ... 264 В AC (48 - 62 Гц) |
5 В DC ... 30,8 В DC | |
Pасчетное напряжение | 240 В AC (50/60 Гц) |
28 В DC | |
240 В AC (50/60 Гц) | |
28 В DC | |
Расчетное импульсное напряжение Ui | 440 В AC |
Номинальный ток IN | 5 A |
Расчетное импульсное напряжение | 2,8 кВ |
Сопротивление изоляции Riso | > 100 МОм (Главный контакт) |
Способ задействования | Тип S |
Тип срабатывания | TM (термомагнитный) |
Уровень срабатывания | Свободное срабатывание (положительное) |
Сопротивление прибора | 55,8 мΩ |
Требуемые номиналы предохранителей | 20 A |
Измеренная коммутационная способность короткого замыкания Icn | 200 A (240 В AC) |
400 A (28 B DC) | |
Электрическая прочность | 2000 В |
Макс. кол-во коммутационных циклов | 6000 (при 1 x In) |
50 (при 1,5 x In) | |
40 (при 6 x In) | |
Предохранитель | M1 (полуинертн. типа) |
Рассеиваемая мощность | ≤ 1,4 ВА |
Ухудшение показателей от температуры | 3,85 A DC (при -30 °C) |
4,05 A DC (при -20 °C) | |
4,2 A DC (при -10 °C) | |
4,35 A DC (при 0 °C) | |
4,5 A DC (при 10 °C) | |
5 A DC (при 23 °C) | |
5,15 A DC (при 30 °C) | |
5,4 A DC (при 40 °C) | |
5,75 A DC (при 50 °C) | |
6,25 A DC (при 60 °C) | |
Исполнение контакта | нет |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Наименование, подключение | Вспомогательный контакт |
Номинальное сечение | 6,00 мм² |
Номинальное сечение AWG | 8 |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Ярус 1, подключение сверху и снизу | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M4 |
Момент затяжки | 1,5 ... 1,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 10 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 6 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Номинальный ток | 5 A |
Номинальное напряжение | 240 В AC |
28 В DC | |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Главный контакт | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M4 |
Момент затяжки | 1,5 Нм ... 1,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 10 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 10 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 8 |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 6 мм² |
Ширина | 12,3 мм |
Высота | 85,5 мм |
Глубина | 89,5 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Изоляционный материал | PA66 |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP40 (Область срабатывания) |
IP20 (Участок подсоединения) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 60 °C |
Высота | 2000 м (согласно EN 60934) |
Стандарты/нормативные документы | EN 60934 |
Стандарты/нормативные документы | UL 1077 |
Стандарты/нормативные документы | CSA 22.2 |
Указание | № 235 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 0916607 |
Упаковочная единица | 6 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 6 Количество |
Ключ изделия | CLA122 |
GTIN | 4046356449038 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 63,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 63,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85362010 |
Страна происхождения | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 4,883 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
FBS 2-6 - Перемычка 3030336
-
FBS 3-6 - Перемычка 3030242
-
FBS 4-6 - Перемычка 3030255
-
FBS 5-6 - Перемычка 3030349
-
FBS 10-6 - Перемычка 3030271
-
FBS 20-6 - Перемычка 3030365
-
UC-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819194
-
ZB 12:UNPRINTED - Полоса Zack 0812120
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Отвертка 1205066
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Отвертка 1212508
Преимущества для вас
Простота питания поскольку возможно использование перемычек из принадлежностей CLIPLINE complete
Высокая степень готовности оборудования благодаря простому повторному запуску
Простая и быстрая идентификация благодаря большим поверхностям для маркировки
Подходящее устройство для любого приложения благодаря широкому диапазону номинального тока от 0,5 до 16 А
Экономия пространства до 30 % по сравнению с защитными автоматическими выключателями благодаря малой ширине 12,3 мм
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg