MC 1,5/10-LWL 4-3,5
-
Световод
1841200
Оптоволоконный кабель MINI-COMBICON, шаг 3,5 мм, 10-полюсн., разъемный для другого количества контактов (мин. размер 2-полюсн.), вводится в разъем на плату MC с задней стороны, цвет: прозрачный, размер a: 4 мм
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Световод |
| Серия изделий | MC 1,5/..-LWL |
| Полюсов | 10 |
| Размер шага | 3,5 мм |
| Оснащение | |
| Partial assembly | Нет |
| Чертеж |
|
| Размер шага | 3,5 мм |
| Цвет (Оптоволоконный кабель) | прозрачный |
| Форма упаковки | в картонной коробке |
| Номер артикула | 1841200 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | AAHZEA |
| GTIN | 4017918111847 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 3,38 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 3,362 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460404 |
| ECLASS-13.0 | 27460404 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
MC 1,5/ 2-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843790
-
MC 1,5/ 3-G-3,5 - Pазъем на плату 1844223
-
MC 1,5/ 4-G-3,5 - Pазъем на плату 1844236
-
MC 1,5/ 5-G-3,5 - Pазъем на плату 1844249
-
MC 1,5/ 7-G-3,5 - Pазъем на плату 1844265
-
MC 1,5/ 9-G-3,5 - Pазъем на плату 1844281
-
MC 1,5/10-G-3,5 - Pазъем на плату 1844294
-
MC 1,5/12-G-3,5 - Pазъем на плату 1844317
-
MC 1,5/13-G-3,5 - Pазъем на плату 1844320
-
MC 1,5/14-G-3,5 - Pазъем на плату 1844333
-
MC 1,5/15-G-3,5 - Pазъем на плату 1844346
-
MC 1,5/18-G-3,5 - Pазъем на плату 1844375
-
MC 1,5/20-G-3,5 - Pазъем на плату 1844391
-
MC 1,5/11-G-3,5 - Pазъем на плату 1844304
-
MC 1,5/16-G-3,5 - Pазъем на плату 1844359
-
MC 1,5/19-G-3,5 - Pазъем на плату 1844388
-
MC 1,5/ 8-G-3,5 - Pазъем на плату 1844278
-
MC 1,5/17-G-3,5 - Pазъем на плату 1844362
-
MC 1,5/ 6-G-3,5 - Pазъем на плату 1844252
-
MC 1,5/ 3-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843800
-
MC 1,5/ 4-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843813
-
MC 1,5/ 7-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843842
-
MC 1,5/11-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843884
-
MC 1,5/12-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843897
-
MC 1,5/13-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843907
-
MC 1,5/17-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843949
-
MC 1,5/20-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843978
-
MC 1,5/ 9-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843868
-
MC 1,5/14-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843910
-
MC 1,5/19-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843965
-
MC 1,5/15-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843923
-
MC 1,5/16-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843936
-
MC 1,5/ 5-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843826
-
MC 1,5/ 6-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843839
-
MC 1,5/18-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843952
-
MC 1,5/10-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843871
-
MC 1,5/ 8-GF-3,5 - Pазъем на плату 1843855
Преимущества для вас
Изменение направление луча от расположенных на печатной плате светодиодов SMD-монтажа на 90°, благодаря чему свет виден с передней панели
10-конт., возможность разъединения для другого количества контактов
Минимальный размер 2-контакта
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg