Светодиодный светильник предназначен для освещения шкафов управления. Интегрированные в корпус светильников призматические элементы обеспечивают оптимальное освещение шкафа управления. Монтаж светильника без инструмента при помощи встроенной системы защелкивающихся крючков. Вы можете подключить несколько светильников в ряд. Режим работы светильника настраивается кнопкой. Вы можете включить или выключить светильник постоянно или установить автоматический режим. Включение и выключение светильника в автоматическом режиме производится при помощи встроенного датчика движения.
PLD E 608 W 315/F
-
Светодиодная лампа распредшкафа
2702226
Светодиодная лампа распредшкафа, широкодиапазонный вход AC, цветовая температура 4000 К, детектор движения, тип розеток F (Schuko)
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Монтаж без инструмента благодаря встроенной системе фиксаторов
Применение во всем мире благодаря широкодиапазонному входу перем. тока
Встроенный датчик движения экономит затраты на размещение и установку дверного позиционного выключателя
Розетка дает возможность эксплуатации внешних устройств даже при отсутствии напряжения в электрошкафу
Экономия затрат на разводку при расположенных в ряд электрошкафах благодаря последовательному соединению
Оптимальное освещение шкафа управления благодаря интегрированным оптическим элементам
Срок службы светодиодов, 50 000 ч (значение L70), позволяет исключить необходимость замены ламп