CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE8 - Штекерный соединитель RJ45
1407890

Разъем Push-Pull (вариант 14), литой под давлением цинк, со штекерной вставкой RJ45, 8-контактный, с системой быстрого подключения IDC, для 1- и 7-жильных проводов AWG 26 ... 24, для кабелей диаметром 5,5 мм ... 10 мм

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Система фиксирования против непреднамеренного извлечения
Защищенная передача данных благодаря экрану на 360°
Устойчивость к электростатическим разрядам и ЭМВ для надежной передачи данных