K-8E-M23F8/10,0-H00/M23FK-C5-S - Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон
1698693

Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон, серия: KSH, M23-Розетка, прямой с пластиковой заливкой, полюсов: 4+4+4+PE, тип фиксатора: SPEEDCON, к M23-Розетка, угловые поворотные, -120° слева / 120° справа, полюсов: 4+4+4+PE, тип фиксатора: SPEEDCON, экранирован.: есть, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
Интерфейс передачи данных CAT5 со скоростью до 100 Мбит/с
Сокращение времени подключения при помощи опциональной системы быстрой фиксации SPEEDCON
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении