FLT-SEC-T1-350/25-P
   - 
  Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 1/2
    
      2905471
      
      
    
  
      Запасной штекер для разрядника для защиты от грозовых и импульсных перенапряжений серии FLASHTRAB SEC, для каналов L-N и L-PEN.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
        Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
        Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации