PT 2-PE/S- 24AC-ST
-
Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3
2839318
Защитный штекер PT со схемой защиты от перенапряжений сетей электропитания приборов, с индикатором неисправности. Номинальное напряжение: 24 В AC
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | Не предназначен для систем с заземленным положительным полюсом! |
| Тип изделия | Защита устройств |
| Серия изделий | PLUGTRAB PT |
| Система энергоснабжения IEC | TT |
| TN-S | |
| Конструкция | Штекер |
| Полюсов | 2 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
| Разрядник проверяется с помощью CHECKMASTER с программным обеспечением версии не ниже: | начиная с ред. SW 1.00 |
| Класс испытания согл. МЭК | III |
| T3 | |
| Тип EN | T3 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 17,7 мм |
| Высота | 45 мм |
| Глубина | 52 мм |
| Горизонтальный шаг | 1 TE |
| Ширина комбинированного модуля | 17,7 мм |
| Комбинированный модуль, высота | 90 мм |
| Комбинированный модуль, глубина | 65,5 мм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| Направление действие | 1L-N & N-PE |
| Номинальная частота fN | 50 Гц |
| 60 Гц | |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 34 В AC |
| 44 В DC | |
| Номинальный ток IL | 26 A (30 °C) |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 1 мкA |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 60 mVA |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 1,5 мА |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 1 кA |
| Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 180 В |
| Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 550 В |
| Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 550 В |
| Остаточное напряжение при In | ≤ 180 В |
| ≤ 120 В | |
| ≤ 120 В | |
| Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 25 нс |
| Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс |
| Время срабатывания tA (N-PE) | ≤ 100 нс |
| Номинал предохранителя, макс. | 25 A (gL) |
| 25 A (MCB 25 A B/C) | |
| Стойкость к коротким замыканиям IP при макс. входном предохранителе (эффективная) | 1,5 кA |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (невзрывоопасн.) |
| -40 °C ... 80 °C (Класс I разд. 2 гр. A, B, C, D) | |
| Воздушные зазоры и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN VDE 0110-1 / МЭК 60664-1 |
| Стандарты | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-1 |
| EN 61643-11/A11 | |
| UL 1449 | |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-1 |
| Указание | 2005 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11/A11 |
| Указание | 2007 |
| Стандарты/нормативные документы | UL 1449 |
| Указание | ed. 2 |
| Тип монтажа | на основной элемент |
| Номер артикула | 2839318 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CL1411 |
| GTIN | 4017918182519 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 26,45 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 22,633 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363090 |
| Страна происхождения | DE |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a) |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg