PLT-SEC-T3-230-P
-
Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3
2905235
Запасной штекер устройства защиты типа 3 серии PLUGTRAB SEC T3. Номинальное напряжение 230 В.
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Запасной штекер |
| Серия изделий | SEC Family |
| Система энергоснабжения IEC | TN-S |
| TT | |
| Конструкция | Штекер |
| Полюсов | 2 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Класс испытания согл. МЭК | III |
| T3 | |
| Тип EN | T3 |
| Тип подключения | вставной |
| Чертеж |
|
| Ширина | 17,5 мм |
| Высота | 60,9 мм |
| Глубина | 44,8 мм |
| Горизонтальный шаг | 1 TE |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| Группа материала | I |
| Материал корпуса | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Защитная цепь | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| Направление действие | 1L-N & N-PE |
| Номинальное напряжение UN | 230 В AC (TN-S) |
| 230 В AC (TT - только в комбинации с RCD) | |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 264 В AC |
| 230 В DC | |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 5 мкA |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 275 mVA (при UREF) |
| ≤ 300 mVA (при UC) | |
| Контрольное напряжение UREF | 255 В AC |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 3 кA |
| Комбинированный импульс UOC | 6 кВ |
| Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 1,35 кВ |
| Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 1,5 кВ |
| Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 1,5 кВ |
| Характеристика TOV при UT (L-N) | 440 В AC (5 с / режим устойчивости) |
| 440 В AC (120 мин / режим устойчивости) | |
| Характеристика TOV при UT (L-PE) | 440 В AC (5 с / режим устойчивости) |
| 440 В AC (120 мин / режим устойчивости) | |
| 1455 В AC (200 мс / режим безопасного сбоя) | |
| Характеристика TOV при UT (N-PE) | 1200 В AC (200 мс / режим безопасного сбоя) |
| Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 25 нс |
| Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс |
| Время срабатывания tA (N-PE) | ≤ 100 нс |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 1,5 kA AC |
| 0,25 kA DC |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 Гц ... 150 Гц / 20 циклов / ось / X, Y, Z) |
| Спецификации UL | |
| Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV | 255 В AC |
| 230 В DC | |
| Номинальный разрядный ток In | 3 кA |
| Защитная цепь | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Номинальное напряжение | 230 В DC |
| Система распределения энергии | Single phase |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Измеренное предельное напряжение MLV (L-N) | 1290 В |
| Измеренное предельное напряжение MLV (L-G) | 1310 В |
| Измеренное предельное напряжение MLV (N-G) | 1310 В |
| Измеренное предельное напряжение MLV (L+) - (L-) | 1290 В |
| Измеренное предельное напряжение MLV (L+) - G | 1310 В |
| Измеренное предельное напряжение MLV (L-) - G | 1310 В |
| Тип SPD | 4CA |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
| Указание | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
| Указание | 2012 |
| Тип монтажа | на основной элемент |
| Номер артикула | 2905235 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CL14A1 |
| GTIN | 4046356939768 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 47 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 43,78 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg