VAL-SEC-T2-N/PE-350-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
2905347

Запасной штекер для разрядника от перенапряжений серии VALVETRAB SEC для промежутка N-PE.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Больше свободного места в шкафу управления благодаря узкой конструкции шириной всего 12 мм на полюс и применению дополнительного входного предохранителя до 315 A gG