VAL-SEC-T2-N/PE-264/40-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
2909636

Запасной штекер для разрядника от перенапряжений серии VALVETRAB SEC для промежутка N-PE.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Чрезвычайно узкая конструкция, всего 12 мм на полюс
Мощный газовый разрядник для защиты N/PE