VAL-CP-N/PE-175-ST
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
2859709
Запасной штекер разрядника для защиты от перенапряжений VAL-CP с искровым промежутком N-PE.
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Запасной штекер |
| Класс испытания согл. МЭК | II |
| T2 | |
| Тип EN | T2 |
| Система энергоснабжения IEC | TN |
| TT | |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
| Полюсов | 1 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Тип подключения | вставной |
| Чертеж |
|
| Ширина | 11,7 мм |
| Высота | 46,4 мм |
| Глубина | 56,4 мм |
| Цвет | сине-серый (RAL 7031) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PBT-FR |
| Группа материала | I |
| Материал корпуса | PBT-FR |
| Защитная цепь | N-PE |
| Направление действие | N-PE |
| Номинальное напряжение UN | 120 В AC (TN - only N-PE) |
| 120 В AC (TT - only N-PE) | |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (N-PE) | 150 В AC |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 1 мкA |
| Номинальный ток разряда In (8/20) мкс (N-PE) | 20 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс (N-PE) | 40 кA |
| Способность к гашению сопровождающего тока Ifi (N-PE) | 100 A (150 В AC) |
| Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 0,95 кВ |
| Остаточное напряжение Ures (N-PE) | ≤ 0,4 кВ (при In) |
| ≤ 0,4 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 0,4 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 0,4 кВ (при 4 кА) | |
| ≤ 0,4 кВ (при 2 кА) | |
| Характеристика TOV при UT (N-PE) | 1200 В AC (200 мс / режим устойчивости) |
| Время срабатывания tA (N-PE) | ≤ 100 нс |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
| Спецификации UL | |
| Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (N-G) | 150 В AC |
| Номинальный импульсный разрядный ток In (N-G) | 20 кA |
| Защитная цепь | N-G |
| Система распределения энергии | Single phase |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Измеренное предельное напряжение MLV (N-G) | 560 В |
| Сопровождающий ток (L-G) | 200 A (150 В AC) |
| Тип SPD | 4CA |
| Воздушные зазоры и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN VDE 0110-1 / МЭК 60664-1 / МЭК 61643-1 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
| Указание | 2011 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
| Указание | 2012 |
| Тип монтажа | на основной элемент |
| Номер артикула | 2859709 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | CL1311 |
| GTIN | 4046356045513 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 40,72 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 40 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg