VAL-US-277/80-P - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2910331

УЗИП тип 1, одобренное UL, и штекер защиты от импульсного перенапряжения IEC тип 2 с варистором и термическим разъединителем для применения с базовыми элементами VAL-US, механическая и оптическая сигнализация повреждений

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Механические ключи для всех гнезд
Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
Штекерный
Тепловой расцепитель для каждого штекера
Надежная фиксация соединителей при высоких грозовых нагрузках и сильной вибрации благодаря оригинальной защелке