FLT-SEC-P-T1-350/25-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 1
2905422

Запасной штекер без тока утечки для грозозащитного разрядника серии FLASHTRAB SEC PLUS 350, для каналов L-N и L-PEN.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Лучшая защита от высокоэнергетических токов молнии благодаря технологии искрового разрядника с низкой кривой остаточного напряжения
Низкий уровень защиты для прямой защиты конечного оборудования в области главной подстанции