TTC-6P-4-24DC-I-P
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
1106015
Штекерный модуль для защиты от перенапряжения со встроенным индикатором состояния для 4-жильной сигнальной цепи без потенциала земли с высоким номинальным током. Номинальное напряжение: 24 В DC
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Эффективное использование места: самое узкое штекерное устройство защиты от перенапряжений для 4-проводных приложений
Простой функциональный контроль: на местах или дистанционно (опционально) при помощи оптического контроля без дополнительных вложений
Обслуживание без воздействия на сигнал: замена модуля защиты от перенапряжений не влияет на качество измерительного сигнала
Гибкий выбор: подключение при помощи винтовых зажимов или зажимов push-in