TTC-6P-3-HF-12DC-I-P
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2907846
Штекер для защиты от перенапряжения со встроенным индикатором состояния для трехжильной сигнальной цепи. Для высокочастотных приложений. Номинальное напряжение: 12 В DC
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономия пространства и затрат благодаря узкой конструкции всего 6 мм
Постоянный контроль защитных устройств и механический индикатор состояния с опциональной дистанционной сигнализацией
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио с индивидуальными характеристиками изделий
Простая проверка и документирование с CHECKMASTER 2 благодаря штекерным защитным модулям
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом