TTC-6P-1X2-EX-24DC-I-P
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2907831
Штекер для защиты от перенапряжений со встроенным индикатором состояния на модуле для одной 2-проводной сигнальной цепи Ex-i без потенциала земли. Номинальное напряжение: 24 В DC
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономия пространства и затрат благодаря узкой конструкции всего 6 мм
Постоянный контроль защитных устройств и механический индикатор состояния с опциональной дистанционной сигнализацией
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио с индивидуальными характеристиками изделий
Простая проверка и документирование с CHECKMASTER 2 благодаря штекерным защитным модулям
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом