SACC-M12MRS-3PECON-PG 9-M - Штекерные соединители для передачи питания
1107271

Штекерные соединители для передачи питания, 4-контактный, Штекеры угловой M12, кодирование: S, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм, для переменного тока до 12 A/630 В, Контакт 4 опережающий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
Электропроводимость: штекерный разъем AC для цепей до 12 A и 630 В AC
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа