The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

PTMC 1,5 /7-2 -DF - Сотовая клемма
3001946

Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: Настенный монтаж, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для монтажа в вырез в стене
Высокое качество контактирования благодаря технологии push-in в качестве замены для Wire-Wrap, Termi-Point, и т.д.
Возможна цветовая конфигурация в соответствии с VDE 0812, VDE 0815, DIN 471000 или без ограничений
Расключение на узком пространстве без использования инструмента благодаря компактности
Индивидуальная конструкция благодаря модульному принципу
Индивидуальное цветовое обозначение проводника и клеммы для безошибочной и безопасной работы