SOL-SC-3ST-0-DC-3MPPT-0001SE - Соединительные коробки генераторов
1096460

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 3x 3 цепей. С разъемом постоянного тока SUNCLIX DC для стороны входа и выхода.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
Большой ассортимент соединительных коробок генератора в наличии
Консультирование с учетом специфики области применения
Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию