PV-CF-S 2,5-6 (+)
-
Штекерный соединитель
1774674
Штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 1100 V DC, расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Пружинные контакты, мин. диаметр кабеля: 5,5 мм, макс. диаметр кабеля: 8 мм, Следующий артикул — 1386381
Подробная информация о продукте
| Указания по заказу: | Следующий артикул — 1386381 |
| Указания по безопасности | |
| Указания по безопасности | • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. |
| • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
| ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. | |
| • Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
| • Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
| • Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
| • При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
| • При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
| • Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
| • Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
| • Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
| • Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
| • Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
| • Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
| • Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
| Тип изделия | Штекерные соединители для ФГ-систем |
| Серия изделий | SUNCLIX |
| Полюсов | 1 |
| Размер шага | 0 мм |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение (II/2) | 1000 В |
| Расчетное напряжение (III/2) | 1100 В |
| Расчетное напряжение | 1100 V DC (II/2) согласно МЭК 62852:2014/AMD1:2020 |
| Расчетное импульсное напряжение | 12,8 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 12 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 12 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 12,8 кВ |
| Расчетный ток (6,0 мм²) | 40 A (согласно МЭК 62852:2014-11) |
| Расчетный ток (4,0 мм²) | 35 A (согласно МЭК 62852:2014-11) |
| Расчетный ток (2,5 мм²) | 27 A (согласно МЭК 62852:2014-11) |
| Контактное сопротивление | ≤ 0,45 мΩ |
| Переходное сопротивление | ≤ 0,45 мΩ (в установленном состоянии (без проводника)) |
| Длина снятия изоляции | 15 мм |
| Чертеж |
|
| Ширина | 19 мм |
| Высота | 19 мм |
| Длина | 60,9 мм |
| Размер шага | - |
| Цвет | черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал Корпус | PPE |
| Материал Держатель контактов | PA 6.6 (V0) |
| Материал Контакт | Сплав меди (с серебряным покрытием) |
| Материал Поверхность контакта | Ag |
| Материал | EPDM (Уплотнительное кольцо) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Группа изоляционного материала | III |
| Изоляционный материал | mPPE |
| Материал кабельного сальника | EPDM |
| Материал резьбового соединения | PPE |
| Тип кабеля | Кабели H1Z2Z2-K |
| Наружный диаметр кабеля | 5,5 мм ... 8 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,5 мм ... 8 мм |
| Отдельная жила, сечение | 2,5 мм² 6 мм² |
| Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 15 мм |
| Усилие извлечения провода | > 330 Н |
| Механические данные | |
| Циклы установки | 100 (Спецификация испытания: МЭК 60512-9-1:2010-03) |
| Усилие установки | 45 Н ±10 Н |
| Усилие съема | 250 Н ±50 Н (в заблокированном состоянии) |
| Условия окружающей среды | |
| Класс защиты (вставлен) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Класс защиты (не вставлен) | IP20 |
| Степень защиты | IP66/IP68 (2 м / 24 ч) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 50 °C |
| Номер артикула | 1774674 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Ключ изделия | ABLBBA |
| GTIN | 4046356480208 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 11,58 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 11,22 g |
| Номер таможенного тарифа | 85359000 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Triphenyl phosphate (№ CAS: 115-86-6) |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Удобная и безопасная пружинная технология
Высокая производительность благодаря посеребренным контактам
Удобная разблокировка без использования специальных инструментов
Неразъемный штекерный соединитель постоянного тока
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg