SOL-SC-20ST-1-15F-00003131 - Соединительные коробки генераторов
1154890

Соединительная коробка генератора для ФГ-установок до 1500 В DC для подключения до 20 цепей. С двухсторонней защитой предохранителями, установленными в держателе, деблокиратором постоянного тока и УЗИП (T1/T2). Ввод кабеля через несколько кабельных вводов. Включая вставки предохранителя 15 A.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
Анализ и консультирование с учетом специфики области применения
Применение наилучших технологий соединения и подходящих компонентов
Продолжительная и безошибочная эксплуатация благодаря комплексному тестированию
Оптимальное расположение устройства защиты от перенапряжений
Большой ассортимент соединительных коробок генератора в наличии