SAC-5P-MINMR/10,0-928/MINFR DN
-
Системный кабель шины
1417948
Системный кабель шины, DeviceNet™, 5-контактный, ПВХ, серый RAL 7001, экранирован., Штекеры угловой 7/8"-16UNF, кодирование: A, к Гнездо угловой 7/8"-16UNF, длина кабеля: 10 м, Соединитель неэкранированный
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
| Применение | Стандартн. |
| Тип датчика | DeviceNet™ |
| Полюсов | 5 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Шинная система | DeviceNet™ |
| Тип сигнала/категория | DeviceNet™ |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Номинальное напряжение UN | 30 В |
| Номинальный ток IN | 5,2 A |
| Среда передачи | Медь |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | TPU |
| Материал корпуса ручки | TPU |
| Материал, контакт | CuZn |
| Материал, контактная поверхность | Au |
| Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
| Материал резьбового соединения | Нержавеющая сталь |
| Разводка подсоединений | |
| Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 (Штекер) | SR (Экран) | 1 (Гнездо) |
| 2 (Штекер) | RD (V+) | 2 (Гнездо) | |
| 3 (Штекер) | BK (V-) | 3 (Гнездо) | |
| 4 (Штекер) | WH (CAN_H) | 4 (Гнездо) | |
| 5 (Штекер) | BU (CAN_L) | 5 (Гнездо) | |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры угловой 7/8"-16UNF |
| Полюсов | 5 |
| Вид кодировки | A (Стандартный) |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо угловой 7/8"-16UNF |
| Полюсов | 5 |
| Длина кабеля | 10 м |
| Магистральный кабель DeviceNet [928] | |
| UL AWM Style | 20201 (60 °C / 600 B) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Магистральный кабель DeviceNet [928] |
| Конструкция кабеля | 2xAWG18 (сигнал) + 2xAWG15 (питание) |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,26 мм |
| AWG, сигнальная линия | 18 |
| Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0,34 мм |
| AWG, напряжение питания | 15 |
| Сечение жил кабеля | 2x 1 мм² (Пара для передачи данных) |
| 2x 1,7 мм² (Напряжение питания) | |
| 1x 1 мм² (Дополнительный гибкий провод) | |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | около 3,8 мм (Пара для передачи данных) |
| около 2,7 мм (Напряжение питания) | |
| Наружный диаметр кабеля | 12,20 мм ±0,3 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен (Пара для передачи данных) |
| ПВХ (Напряжение питания) | |
| Отдельная жила, цвет | красно-черный, сине-белый |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Тип экрана пары | Алюминиевая фольга с пластмассовым покрытием, алюминиевая сторона снаружи |
| Общая скрутка | 2 пары и дополнительный гибкий проводник в центре сердечника |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
| Сопротивление изоляции | > 5 ГОм*км |
| Волновое сопротивление | 120 Ом ±12 Ом (f = 1МГц) |
| Производственная мощность | ном. 40 нФ |
| Номинальное напряжение, кабель | < 600 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой) |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 61 мм |
| Негорючесть | согласно UL 1685 (CSA FT 4) |
| согласно UL 1581 (горение кабелей) | |
| согласно МЭК 60332-3-24 | |
| Маслостойкость | UL 1581 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 80 °C (вилка / розетка) |
| Номер артикула | 1417948 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF1FDD |
| GTIN | 4046356540261 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 2 181 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 2 181 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg