SAC-4P-MINMS/10,0-960 VAL
-
Системный кабель шины
1429376
Системный кабель шины, FOUNDATION Fieldbus (31,25 кбит/с), 3-контактный, ПВХ, оранжевый RAL 2003, экранирован., Штекеры прямое 7/8"-16UNF, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 10 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Применение | Технологическое оборудование |
Тип датчика | FOUNDATION Fieldbus |
Полюсов | 3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Шинная система | FOUNDATION Fieldbus |
Тип сигнала/категория | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 кбит/с |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Сопротивление изоляции | ≥ 10 МОм |
Номинальное напряжение UN | 300 В |
Номинальный ток IN | 5,2 A |
Среда передачи | Медь |
Скорость передачи данных | 31,25 кбит/с |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал корпуса ручки | TPU |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | Нержавеющая сталь |
Разводка подсоединений | |
Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 (Штекер) | BU (DATA-) |
2 (Штекер) | OG (DATA+) | |
3 (Штекер) | SR (Экран) |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое 7/8"-16UNF |
Полюсов | 3 |
Вид кодировки | A (Стандартный) |
Подключение 2 | |
Конструкция | свободный конец |
Длина кабеля | 10 м |
FOUNDATION Fieldbus, оранжевый [960] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 56,552 кг/км |
Полюсов | 2 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | FOUNDATION Fieldbus, оранжевый [960] |
Конструкция кабеля | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,40 мм |
AWG, сигнальная линия | 18 |
Сечение жил кабеля | 2x 0,75 мм² (Сигнальный провод) |
1x 0,5 мм² (Дополнительный гибкий провод) | |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2,24 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 7,50 мм ±0,25 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | оранжевый RAL 2003 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | PO (Сигнальный провод) |
Отдельная жила, цвет | синий, оранжевый |
Толщина стенки, изоляция | 0,50 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | 1,00 мм |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 1 пара с 1 дополнительным гибким проводником и наполнителем для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 100 % |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 19,35 Ом/км (Сигнальный провод) |
26 Ом/км (Экран) | |
Проводники - емкость | 147 пФ/м (при 1 кГц, фаза/экран) |
≤ 3,94 пФ/м (capacitance unbalance) | |
Производственная мощность | 78 нФ (при 1 кГц) |
Проводники - полное сопротивление | 100 Ом ±20 % (при 31,25 кГц) |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 75 мм |
Прочность на разрыв | 260 Н |
Экранирующая способность | 3,00 дБ/км (при 39 кГц) |
Негорючесть | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Прочие характеристики | UL Standards PLTC-ER и ITC |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 105 °C (вилка / розетка) |
Номер артикула | 1429376 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF1FCG |
GTIN | 4046356318600 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 222,22 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 222,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg