- Сокращение трудозатрат на подключение благодаря клеммам Push-in с фронтальной технологией подключения
- Экономия пространства до 60 %, благодаря ширине конструкции 19 мм
- Подключение plug & play к удаленным вводам-выводам и полевому уровню с помощью обширного портфеля системной кабельной разводки
Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом D-SUB high density (высокой плотности) устанавливается на монтажную рейку NS 35, количество полюсов 44, ширина: 135 мм