CGSA 50
-
Система ввода кабелей
3071401
Система ввода кабелей, с шарнирным соединением для открывания, глубина: 140,5 мм, ширина: 68 мм, высота: 218 мм, диаметр: 42 мм, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простой способ дооборудования благодаря отверстиям в шарнирах, обслуживаемым без инструмента
Простое планирование кабельных стволов, длина провода задается при помощи поворотного рукава
Интегрированный фланец с разгрузкой от натяжения позволяют упростить и ускорить монтажные работы
Механическая защита проводников и стволов благодаря устанавливаемым без инструмента защитным кожухам
Подготовленные кабели и провода укладываются простым способом при помощи запатентованного шарнира
Высококачественная, эластичная, выдерживающая механическую нагрузку пластмасса, сертификат UL 94, класс горючести: V0
Возможность планирования кабельной проводки до электрошкафа в системе CAD благодаря определенным размерам и области поворота