SAC-5P-M12MSK/10,0-PUR PE SH - Силовой кабель
1414880

Силовой кабель, 5-контактный, PUR без галогенов, оранжевый RAL 2003, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: K, к свободный конец, длина кабеля: 10 м, для переменного тока до 16 A/690 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного вставления посредством специальной кодировки К
Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов