SAC-4P-M12MST/ 2,5-PUR/M12FST - Силовой кабель
1011316

Силовой кабель, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: T, к Гнездо прямое M12, кодирование: T, длина кабеля: 2,5 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов