SAC-4P-M12FSS PE/.../... - Силовой кабель
1276637

Силовой кабель, 4-контактный, свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: S, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), для переменного тока до 16 A/690 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа