SAC-4P-40,0-PUR/M12FRT SH - Силовой кабель
1405152

Силовой кабель, 4-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), свободный конец, к Гнездо угловой M12, кодирование: T, длина кабеля: 40 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа
Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов