Сигнальная колонка предназначена для сигнализации о состоянии машин и систем. Вы можете настроить отдельные сегменты подсвечиваемой поверхности индивидуально в отношении цвета, яркости и светового эффекта. Вы можете интегрировать сигнальную колонку в различные сети с помощью ведущего устройства IO-Link. Интегрировав файл описания устройства IODD в программное обеспечение, например, в программу автоматизации PLCnext Engineer, вы можете централизованно настроить сигнальную колонку. Расширенные параметры и данные диагностики можно ациклически считывать и записывать из SPS через объекты ISDU.
PSD-SC IOL S9 AE
-
Сигнальная колонка
1801971
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Сигнальное устройство |
Серия изделий | PSD-SC |
MTTF | 41 лет |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 3 |
Питание | |
Электропитание (DC) | 24 В DC ±20 % |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
Общая информация | |
Потребляемый ток | тип. 445 мА |
Количество сегментов | 9 |
Тип сигнального элемента | оптический |
акустический | |
Тип акустического сигнала | Непрерывный сигнал |
Пульсирующий тон | |
Чередующийся тон | |
Вибрирующий тон | |
Восходящий | |
Падающий | |
Тип оптического сигнала | Вспышка (Частота с возможностью подбора) |
Элемент непрерывного свечения | |
Вращающийся световой сигнал | |
Импульсный свет | |
Двойная вспышка | |
Тройная вспышка | |
Количество тонов | 10 (предварительно установлено) |
Уровень громкости | макс. 105 db(A) (на расстоянии 1 м) |
Диапазон громкости | 80 db(A) ... 105 db(A) |
IO-Link | |
Количество портов | 1 |
Тип подключения | Штекерный соединитель M12 |
Спецификация | V1.1 |
Скорость передачи данных | 230,4 кбит/с (COM3) |
Продолжительность цикла | мин. 6 мс |
Тип подключения | Штекерный соединитель M12, 4-контактный |
Характеристики света | |
Тип осветительного прибора | СИД |
Высота | 271 мм (Включая уплотнение) |
Диаметр | 72,5 мм |
Цвет (Корпус) | черный (RAL 9005) |
Цвет (Сферический колпачок) | прозрачный белый |
Материал () | Поликарбонат |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (IP) | IP66 |
IP69K | |
Степень защиты (IK) | IK08 (Степень ударопрочности) |
Степень защиты (Тип UL) | UL Type 4 |
UL Type 4X | |
UL Type 12 | |
UL Type 13 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 60 °C (При температуре > 50 °C яркость и срок службы устройства могут значительно сократиться) |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Соответствие директиве по ЭМС | Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Электростатический разряд (ESD)МЭК 61000-4-2 Критерий В; разряд между контактами ±4 кВ; воздушный разряд +8 кВ |
Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Электромагнитные поляМЭК 61000-4-3 Критерий АНапряженность поля: 10 В/м (80 МГц ... 1 ГГц)Напряженность поля: 3 В/м (1 ГГц ... 6 ГГц) | |
Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Быстрые переходные процессы (всплески)МЭК 61000-4-4 Критерий B, +2 кВ | |
Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Переходное перенапряжение (выбросы)МЭК 61000-4-5 Критерий B, кабели питания пост. тока: 0,5 кВ (симметричные) | |
Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Помехи по цепи питанияМЭК 61000-4-6 Критерий A; испытательное напряжение 10 В | |
Проверка излучения помех согласно EN МЭК 61000-6-4 Класс A |
Тип монтажа | Напольный монтаж |
Монтаж в трубе |
Номер артикула | 1801971 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRL112 |
GTIN | 4067923424562 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 610 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 570 g |
Номер таможенного тарифа | 85318070 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371220 |
ECLASS-15.0 | 27371220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000232 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead titanium zirconium oxide (№ CAS: 12626-81-2) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
PSD-S ME BR-SM/1S - Монтажный уголок 2700160
-
PSD-S ME BT 110 - Приспособления для монтажа 2700156
-
PSD-S ME T-M 250 - Приспособления для монтажа 2700157
-
PSD-S ME T-M 400 - Приспособления для монтажа 2700158
-
PSD-S ME B-M - Приспособления для монтажа 2700164
-
PSD-S ME B-P - Приспособления для монтажа 2700163
-
PSD-S ME BR-SM - Монтажный уголок 2700144
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1683002
-
SAC-4P-M12FS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1696963
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1668373
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1668386
-
SAC-4P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1500402
-
SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1697001
Преимущества для вас
Гибкость применения
Четыре различных режима работы: режим сигнальной колонки, режим автомасштабирования, режим уровня и индивидуальный режим
Спецификация IO-Link V1.1
Подключение к ведущему устройству IO-Link при помощи штекерного соединителя M12
IP66/IP69K
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg