VS-M12FSBP-OE-93E-LI/0,5X
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239048
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, PUR, цвет морской воды RAL 5021, экранирован., Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, D-кодирование, к свободный конец, Линия шины, длина кабеля: 0,5 м, 0,14 мм2, Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. |
Общая информация | Способ подключения: обжимное соединение |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Применение | Данные |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | D |
Тип резьбы | M12 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Шинная система | Ethernet |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (МЭК 11801:2002), 100 Мбит/с |
Ethernet CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ AC |
Контактное сопротивление | ≤ 3 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A (Штекер/гнездо согласно МЭК 61076-2-101, учитывать технические характеристики провода) |
Среда передачи | Медь |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | FKM |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Технология подключения | |
Тип подключения | Линия шины |
Соединение провода | |
Тип контакта | Розетка |
Тип подключения | Линия шины |
Момент затяжки | 2 Нм ... 3 Нм (С монтажной стороны) |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Тип фиксатора головки | SPEEDCON |
Механические ключи | D |
Подключение 2 | |
Исполнение головки | свободный конец |
Длина кабеля | 0,5 м |
Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E] | |
Размерный чертеж |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E] |
Конструкция кабеля | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 2x 2x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,95 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 2 пары с 2 наполнителями для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Сопротивление шлейфа | ≤ 280,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 51 мм |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
согласно UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, раздел 1060 и UL 2556, раздел 9.3 (FT1) | |
UL 1581, раздел 1100 и UL 2556, раздел 9.1 (HFT/FT2) | |
Маслостойкость | согласно МЭК 60811-404 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-30 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 (в смонтированном состоянии) |
IP65 (в смонтированном состоянии) | |
IP65/IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
-40 °C ... 85 °C (без механического приведения в действие) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Обозначение стандарта | Круглый штекерный соединитель М12 |
Стандарты/нормативные документы | в соответствии с IEC 61076-2-101 |
Номер артикула | 1239048 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | ABQDGI |
GTIN | 4063151389475 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 48 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 40,438 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
CUTFOX 12 - Инструмент для резки кабеля 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Кусачки-бокорезы 1212487
-
WIREFOX 4 - Инструмент для снятия изоляции 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Инструмент для снятия изоляции 1212704
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Адаптер защитного рукава 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
-
SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Штекерные соединители для передачи данных 1411066
-
SACC-M12MRD-4Q SH - Штекерные соединители для передачи данных 1553624
-
SACC-M12FSD-4QO SH ETH - Штекерные соединители для передачи данных 1411069
-
SACC-M12FRD-4Q SH - Штекерные соединители для передачи данных 1553637
-
SACC-CC-4QO SH ETH - Кабельные соединители 1414415
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Штекерный соединитель RJ45 1658008
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - Штекерный соединитель RJ45 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - Штекерный соединитель RJ45 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - Штекерный соединитель RJ45 1421876
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Штекерный соединитель RJ45 1414383
-
CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Штекерный соединитель RJ45 1414408
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8 - Штекерный соединитель RJ45 1422661
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4E8 - Штекерный соединитель RJ45 1422663
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8 - Штекерный соединитель RJ45 1422662
-
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - Штекерный соединитель RJ45 1608126
Преимущества для вас
Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg