VS-BU/PN-PPC/ME-93C-LI/2,0
-
Сетевой кабель
1416230
Готовый кабель PROFINET, CAT5e, экранированный, четверка звездообразной скрутки, AWG 22, подходит для буксируемых цепей (7-проволочный), RAL 6018 (желто-зеленый), розеточный модуль RJ45/IP20 для системы Freenet, 4-полюсн. на разъем RJ45/IP67, Push-Pull, металлический корпус, прямая разводка, длина 2 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
| Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Тип датчика | PROFINET |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Кабельный отвод | прямое |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | I |
| Степень загрязнения | 2 |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
| Скорость передачи | 100 Мбит/с |
| Волновое сопротивление | 100 Ом |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 250 |
| Макс. количество циклов изгибания | 3000000 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Модуль для гнездовых контактов прямое RJ45 |
| Тип фиксатора | Freenet |
| Степень защиты | IP20 |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Тип фиксатора | Push-Pull |
| Материал | Mеталлическая |
| Степень защиты | IP67 |
| Длина кабеля | 2,00 м |
| PROFINET, тяговая цепь, CAT5 [93C] | |
| Размерный чертеж |
|
| Экранирован. | есть |
| Вес проводника | 61 кг/км |
| Тип кабеля | PROFINET, тяговая цепь, CAT5 |
| Тип кабеля (краткое обозначение) | 93C |
| Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
| EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с | |
| Построение системы проводников | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
| Материал внутренней оболочки | FRNC |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм |
| Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
| Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Номинальное напряжение, проводник | 600 В (Номинал UL) |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
| Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 1 ... 100 МГц) |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
| Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
| Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
| Прочность на разрыв | ≤ 150 Н |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7,5 x D |
| Количество циклов изгибания | 3000000 |
| Радиус изгиба | 100 мм |
| Путь перемещения | 10 м |
| Скорость поперечного перемещения | 4 м/c |
| Ускорение | 4 м/c² |
| Нагрузка на скручивание | ± 30 °/м |
| Переходное затухание (NEXT) | 80 дБ (при 1 МГц) |
| 76 дБ (при 4 МГц) | |
| 70 дБ (при 10 МГц) | |
| 65 дБ (при 16 МГц) | |
| 63 дБ (при 20 МГц) | |
| 60 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 55 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 50 дБ (при 100 МГц) | |
| Без галогенов | да |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
| согласно UN ECE-R 118.03 | |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
| Прочие характеристики | Электрические характеристики согласно EN 50288-2-2 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| IP67 | |
| IP67/IP20 | |
| Номер артикула | 1416230 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | ABNABA |
| GTIN | 4046356474818 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 222,22 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 222,22 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (№ CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | 9de5cfa1-7afe-455d-a96e-4a2900eb5244 |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg