NBC-M12MRD/ 5,0-93P/R4AQ
-
Сетевой кабель
1417983
Подготовленный кабель Ethernet, CAT5e, экранированный, 2-хпарный, AWG 26 гибкий (7-ижильный), RAL 5021 (цвета голубой воды), штекер M12 на штекер RJ45/IP20, линия, длина 5 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 4 |
Количество гнезд | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | D |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 3 |
Шинная система | Ethernet |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры угловой M12 / IP67 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | D (Данные) |
Цвет корпуса ручки | черный |
Материал | CuZn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PA (Держатель контактов) | |
TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы) | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Степень защиты | IP67 |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 Push-Pull / IP67 |
Полюсов | 4 (8) |
Тип фиксатора | Push-Pull |
Цвет корпуса ручки | черный |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PC (Держатель контактов) | |
PA GF (Корпус) | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Степень защиты | IP67 |
Длина кабеля | 5 м |
Ethernet [93P] | |
UL AWM Style | 2654 (90 °C / 300 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Ethernet [93P] |
Конструкция кабеля | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Время распространения сигнала | 0,4 нСм/м |
Скорость передачи сигнала | 0,6 c |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 2x 2x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,98 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый |
Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 1,00 мм |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
Общая скрутка | 2 пары с 2 наполнителями для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 140 Ом/км |
Сопротивление изоляции | > 5 ГОм*км |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 % (при 100 МГц) |
Производственная мощность | < 56 нФ |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В AC |
≤ 450 В DC | |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2500 В DC |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 25 мм |
Прочность на разрыв | ≤ 40 Н |
Экранирующая способность | 32,00 дБ (до 100 МГц) |
Негорючесть | согласно VW-1 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | устойчивость к воздействию чистящих/дезинфецирующих средств (согласно ECOLAB F&E/P3-E № 40-1) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C |
Температура окружающей среды (при прокладке) | 0 °C ... 50 °C |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 85 °C (Разъем М12) |
-25 °C ... 60 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 1417983 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF1CJI |
GTIN | 4055626200491 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 270 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 268 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (№ CAS: 3147-75-9) |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg