TPM151XIT-12/3203C3600 S00050 - Сенсорная панель
2401316

Морское исполнение-Сенсорная панель, 38.1 см / 15"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1024 x 768 пиксел (XGA), 262144 цветов, Xscale® PXA320, 806 МГц, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, без шинной системы.

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия