TPM104XIT-10/3202C360 S00018
-
Сенсорная панель
2401291
Морское исполнение-Сенсорная панель, 26.4 см / 10.4"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 640 x 480 пиксел (VGA), 262144 цветов, Xscale® PXA320, 806 МГц, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, Открытая платформа, без шинной системы.
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Пульт управления |
Применение | Морское исполнение |
Характеристики компьютера | |
Процессор | Xscale® PXA320, 806 МГц |
Операционная система | Windows® CE 5.0 |
Оперативная память (ОЗУ) | 128 MB SDRAM |
1 MB SRAM | |
Память данных | NAND-Flash, 1 GB |
Специальное оснащение | Морское исполнение с кнопками |
Дисплей | |
Тип дисплея | 26.4 см / 10.4"-TFT |
Разрешение дисплея | 640 x 480 Пиксел (VGA) |
Сенсорная технология | аналогово-резистивные (полиэфир) |
Тип освещения дисплея | СИД |
Яркость | 360 кд/м², стандарт (возможна регулировка) |
MTBF | 50000 ч |
Цветовая палитра | 262144 цветов |
Угол считывания слева | 80,00 ° |
Угол считывания справа | 80,00 ° |
Угол считывания сверху | 65,00 ° |
Угол считывания снизу | 80,00 ° |
Интерфейсы | 2x USB Host 1.1 |
Дополнительные интерфейсы | Гнездо CF |
Сеть | 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45 |
Шинная система | без шинной системы |
Прикладное ПО | Открытая платформа |
Срок службы батареи | 5 лет (тип.) |
Питание | |
Потребляемый ток, типовой | 0,7 A |
Часы реального времени | |
Часы реального времени | Да |
Питание | |
Блок питания | 24 B DC ±20 % |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 (спереди), IP20 (сзади) |
NEMA 4X | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Высота | 3000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 85 % |
Ударопрочность | 15г, согласно МЭК 60068-2-27 |
Вибрация (при эксплуатации) | 0,7g, согласно EN 60068-2-6 |
Наружный размер | |
Ширина / Высота / Глубина | 328 мм / 265 мм / 5 мм (Размеры передней панели) |
Установочный размер | |
Ширина / Высота / Монтажная глубина | 303 мм / 238 мм / 57 мм |
Номер артикула | 2401291 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRCBBA |
GTIN | 4055626104140 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 161 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 161 g |
Номер таможенного тарифа | 84714100 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
USB FLASH DRIVE - Флеш-память USB (Memorystick) 2402809
-
VL 1 GB CF - Карта памяти 2913155
-
VL 4 GB CF - Карта памяти 2913157
-
VL 8 GB CF - Память 2913158
-
HMI BATTERY - Батарея/аккумулятор 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Приспособления для монтажа 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Приспособления для монтажа 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Приспособления для монтажа 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Приспособления для монтажа 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Разъемы для печатной платы 1896381
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg