TP070ZTW/400620002 S00062
-
Сенсорная панель
2400756
Сенсорная панель, 17.8 см / 7"-TFT дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 480 пиксел (WVGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z530 1.6 ГГц, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0, Открытая платформа, DualCAN.