TP 5150S
-
Сенсорная панель
2403106
Сенсорная панель, 38.1 см / 15"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1024 x 768 пиксел (XGA), 16,2 млн цветов, Intel® Atom™ N455 1.66 ГГц, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, без шинной системы.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации
3 порта COM
Безвентиляторное исполнение
Степень защиты IP65 (с передней стороны), IP20 (с задней стороны)
ЖК-дисплей с резистивным сенсорным экраном
Энергоэффективные процессоры Intel® ATOM™