Режущий инструмент

Режущий инструмент

Режущий инструмент серии CUTFOX позволяет осуществлять профессиональную обработку проводников. Особо прочный режущий инструмент обеспечивает качественный срез без деформации провода и образования стружки. Резаки для профилей и шин позволяют в считанные секунды разрезать материалы толщиной до 2,5 мм — благодаря рычажному механизму, который минимизирует прилагаемые усилия.

Преимущества для вас

  • Долговечность благодаря специальной закалке и усилению лезвий
  • Минимизация прилагаемого усилия благодаря оптимальной рычажной передаче и геометрии режущей кромки
  • Низкая нагрузка на суставы и утомляемость благодаря эргономичной форме рукоятки
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Режущий инструмент для удобной резки без чувства усталости

Кабельный резак с трещоткой CUTFOX 35

Комфортная резка

Режущий инструмент для удобной резки без чувства усталости: мы предлагаем оптимальный режущий инструмент серии CUTFOX для любого приложения.
Провода и кабели с сечением до 1 400 мм² и диаметром до 100 мм можно обрабатывать практически без пережимов. Благодаря храповому механизму режущего инструмента прилагаемые усилия остаются низкими даже при большом сечении проводника диаметром до 100 мм.

Высокие результаты сохраняются даже при резке режущим инструментом материалов повышенной прочности, например, струнной проволоки и пружинной стали.

Режущий инструмент: резак для профилей и шин

Резак для профилей PPS BASIC

Точность резки до миллиметра

Резак для профилей и шин позволяет нарезать металлические или пластиковые профили без стружек и задиров.

При работе с резаком для профилей и шин длина точно устанавливается с помощью упора. Выгравированный миллиметровый и дюймовый диапазон на линейке защищен от износа. Направляющие, упоры и гравировальная калиберная линейки обеспечивают прямоугольность при обработке с точностью до миллиметра.