EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN24/SO62 - Релейный модуль
2944407

Релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной схемой управления на базе NPN-транзисторов, для малых управляющих токов, материал контактов (AgNi 90/10: для коммутации нагрузок от средних до больших, 2 замыкающих контакта, управляющее напряжение 24 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия