PSR-SPP- 24DC/ETP/1X1
-
Реле сопряжения
2986562
Реле сопряжения для систем с низкими требованиями согласно SIL 3, для сопряжения сигналов цифровых выходов на периферийных устройствах, 1 цепь активации, модуль для приложений F&G, фильтр тестовых импульсов, ширина 17,5 мм, штекерная клемма push-in
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Тонкий корпус 17,5 мм
До SIL 3 согласно МЭК 61508
Длительный срок службы благодаря фильтрации импульсов при тестировании устройства управления
1 цепь активации
Передача цифровых выходных сигналов от бесперебойных устройств управления к периферийным устройствам (клапаны и др.), гальваническая развязка и согласование по мощности