PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/1X2
-
Реле сопряжения
2981952
Безопасное реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами, 5 замыкающих и 1 размыкающий контакт, втычная винтовая клемма, ширина: 22,5 мм
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
До кат. 1/PL c согласно ISO 13849-1, SIL1 согласно МЭК 62061
Надежное считывание за счет сигнального контакта с принудительным управлением согласно EN 50205
Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508 благодаря наличию контакта для передачи сообщений
1- или 2-канальное управление
5 цепей активации, 1 цепь обратной связи