PSR-SCF- 24UC/URM/2X21
-
Реле сопряжения
2981363
Безопасное реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами, 2 переключающих контакта, 1-канальное, фиксированная резьбовая клемма, ширина: 17,5 мм
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подходит до категории 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN МЭК 62061), SIL 1 (МЭК 61508)
Надежное считывание за счет сигнального контакта с принудительным управлением согласно EN 50205
Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508 благодаря наличию контакта для передачи сообщений
1- или 2-канальное управление
2 переключающих контакта (EN 50205 тип B)